Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9712000305002400
Teilenummer
|
---|
9712000305002400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff PBT | IP65 | 97100 | -25 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Eloxiertes Aluminium | -13 - 122 | APB | -15 - 60 | 24 V DC | 3050 | 3/5 | G1/8 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 2 - 8 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für NAMUR-Ventile, die Teilenummer ist 9712000305002400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9712000305002400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sitzdichtung
Werkstoffe
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2623077000000000 |
2623077303202400 |
2623077303602400 |
2623077305002400 |
2623079000000000 |
2623177000000000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR | ||
364.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR | Aluminium | - | - | - | 24 V DC | 3032 | 2/5 | NAMUR | ||
352.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR | Aluminium | - | - | - | 24 V DC | 3036 | 2/5 | NAMUR | ||
351.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | 22 mm DIN Form B | NBR | Aluminium | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | NAMUR | ||
177.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 5/2 umwandelbar in 3/2 mit Adapterplatte | NAMUR | ||
412.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN 43 650 Form B | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 2/5 | NAMUR |