Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2636065024523050 |
2636265024523050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Endabdeckungen | Serie | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Eloxiertes Aluminium | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 | ||
859.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 - 10 | POM | IP65 | 26360 | -10 - 60 | DIN EN 175301-803 | NBR | Eloxiertes Aluminium | BSPP | - | - | - | - | 220 V AC 60 Hz | 0245 | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Endabdeckungen
Serie
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Korpus
Gewindeausführung
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften