Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2623500303023050
Teilenummer
|
---|
2623500303023050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Endabdeckungen | Serie | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | Kunststoff | - | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR | Aluminium | - | - | - | - | - | 230 V AC | 3030 | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Ventile - Magnetventil, die Teilenummer ist 2623500303023050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2623500303023050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Schutzklasse
Gewindeausführung
Endabdeckungen
Serie
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Korpus
Spannung
Spulencode
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2622001305002400 |
2622100305202400 |
2622101305002400 |
2623500303602400 |
2623500303623050 |
2623500305002400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Endabdeckungen | Serie | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
341.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 - 10 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
547.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 - 8 | - | - | 26220 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | - | Aluminium | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | 2/4 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | Kunststoff | IP65 | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 3036 | 2/5 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | Kunststoff | IP65 | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | BSPP | - | - | - | - | 230 V AC | 3036 | 2/5 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | Kunststoff | IP65 | 26230 | -10 - 50 | DIN EN 175301-803 | NBR | Aluminium | BSPP | - | - | - | - | 24 V DC | 3050 | 2/5 | G1/2 |