Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8240302.9169.02400
Teilenummer
|
---|
8240302.9169.02400 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | beglaubigt | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 6.1 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9169 | G3/4 |
Loading...
Korpus | Messing | Betrieb | 2/2 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventile aus Messing, die Teilenummer ist 8240302.9169.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8240302.9169.02400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(psi)
beglaubigt
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8240000.8268.02400 |
8240000.9100.02400 |
8240000.9100.02450 |
8240303.6106.23049 |
8240303.9100.02400 |
8240303.9101.02400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | beglaubigt | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0.1 - 10 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 8268 | G1/4 | ||
89.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | IP00 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.9 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V AC 50 Hz | - | 9100 | G1/4 | ||
304.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP66 | 82400 | -5 - 45 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 6.1 | ISO G | 14 - 122 | NC | -5 - 80 | 230 V AC 40/60 Hz | ATEX | 6106 | G3/4 | ||
180.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 6.1 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9100 | G3/4 | ||
181.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0.1 - 16 | EN 60529 IP65 | 82400 | -10 - 50 | - | DIN EN 175301-803 | FPM | 6.1 | ISO G | 14 - 122 | NC | -10 - 90 | 24 V DC | - | 9101 | G3/4 |