Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8273220.9101.02400 |
8273265.9101.02400 |
8273267.9101.02400 |
8273280.9101.02400 |
8273282.9101.02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
249.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
257.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
241.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Sitzdichtung | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Korpus
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften