Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8273265.9191.02400
Teilenummer
|
---|
8273265.9191.02400 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9191 | G1/2 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Sitzdichtung | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Betätigte Membranventile, die Teilenummer ist 8273265.9191.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8273265.9191.02400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Korpus
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8240180.9101.02400 |
8240180.9101.23050 |
8240220.9101.02400 |
8273267.9101.02400 |
8273280.9101.02400 |
8273281.9104.23049 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
147.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G3/8 | ||
139.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
257.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
267.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 16 | 82730 | DIN EN 175301-803 Form A | Rostfreier Stahl | 3.8 | - | 230 V AC 40/60 Hz | 9104 | G1/2 |