Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8240135.9101.02400 |
8240180.9101.02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
147.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Sitzdichtung | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Korpus
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften