Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8240180.9100.00000
Teilenummer
|
---|
8240180.9100.00000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | Keine Spule | 9100 | G3/8 |
Loading...
Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 - 50 | Sitzdichtung | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | 14 - 122 | Funktion | NC | Fluidtemperaturbereich(°C) | -10 - 90 |
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Betätigte Membranventile, die Teilenummer ist 8240180.9100.00000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8240180.9100.00000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Korpus
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8240135.9101.02400 |
8240180.9100.02400 |
8240180.9101.02400 |
8240180.9101.23050 |
8240220.9101.02400 |
8240220.9101.23050 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Elektrischer Anschluss | Korpus | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
146.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9100 | G3/8 | ||
147.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G3/8 | ||
147.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G3/8 | ||
139.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 24 V DC | 9101 | G1/2 | ||
139.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.1 - 16 | 82400 | DIN EN 175301-803 | Messing | 3.8 | ISO G | 230 V AC 40/60 Hz | 9101 | G1/2 |