Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V45A517D-C313A |
V45A527D-C313A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | V45 | -15 - 50 | 23.2 - 145 | 5 - 122 | - | -15 - 50 | 24 V DC | 2/5 | ||
105.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 - 10 | V45 | -15 - 50 | 23.2 - 145 | 5 - 122 | - | -15 - 50 | 24 V DC | 2/5 |
Loading...
Schutzklasse | NEMA 4 | Korpus | Aluminium-Druckguss | Standard | VDMA 24 563 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Funktion
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(psi)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Betrieb
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften