Forcierte Hubkolbenventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8574006.9406.23049
8574019.8406.23049
8574069.8441.02400
8574071.8441.02400
8574200.8920.02400
8574201.8414.23049
8574206.9406.23049
8574223.8901.11049
8574226.8401.02400
8574271.8404.23049
8574290.9401.02400
8574301.8920.02400
8574303.9402.02400
8574374.8401.02400
8574400.8413.02400
8574401.8413.02400
8574406.8436.02400
8574457.8404.23049
8574490.9404.23049
8574757.8401.11000
8575200.8920.02400
8575201.8402.02400
8575203.8922.40049
8575225.8920.02400
8575306.8920.23049
8575317.8922.12500
8575357.8400.02400
8575381.8901.02400
8575400.8920.02400
8575403.8920.02400
8575414.8900.02400
8575414.8920.02400
8575414.8920.12500
8575417.8920.23049
8575457.8400.02400
8575470.8441.11000
8575470.8920.11000
8575603.8920.02400
8575757.8400.02400
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Elektrischer Anschluss Sitzdichtung kV Wert Durchfluss
(m3/h)
Funktion Fluidtemperaturbereich
(°C)
Spannung Spulencode Anschlussgröße
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803PTFE2.2NC-20 - 110230 V AC 40/60 Hz9406G1/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR2.2NC-230 V AC 40/60 Hz8406G1/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR2.2NC-24 V DC8441G1/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR2.2NC-24 V DC8441G1/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NC-24 V DC8920G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NO-230 V AC 40/60 Hz8414G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803PTFE4.4NC-20 - 110230 V AC 40/60 Hz9406G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NC-110 V AC 40/60 Hz8901G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NC-24 V DC8401G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NC-230 V AC 40/60 Hz8404G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR4.4NC-24 V DC9401G1/2
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR7NO-24 V DC8920G3/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803FPM7NC-10 - 11024 V DC9402G3/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR7NC-24 V DC8401G3/4
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR10.5NC-24 V DC8413G1
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR10.5NO-24 V DC8413G1
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803PTFE10.5NC-20 - 11024 V DC8436G1
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR10.5NC-230 V AC 40/60 Hz8404G1
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR10.5NC-230 V AC 40/60 Hz9404G1
1 5 Arbeitstage 85740DIN EN 175301-803NBR43NC-110 V DC8401G2
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR4.4NC-20 - 9024 V DC89201/2" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR4.4NO-20 - 9024 V DC84021/2" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM4.4NC-10 - 110400 V AC 40/60 Hz89221/2" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM4.4NC-10 - 11024 V DC89201/2" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form APTFE7NC-20 - 110230 V AC 40/60 Hz89203/4" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM7NO-10 - 110125 V DC89223/4" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR7NC-20 - 9024 V DC84003/4" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR7NC-20 - 9024 V DC89013/4" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR10.5NC-20 - 9024 V DC89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM10.5NC-10 - 11024 V DC89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AEPDM10.5NC-20 - 11024 V DC89001" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AEPDM10.5NC-20 - 11024 V DC89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AEPDM10.5NC-20 - 110125 V DC89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM10.5NO-10 - 110230 V AC 40/60 Hz89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR10.5NC-20 - 9024 V DC84001" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR10.5NC-20 - 90110 V DC84411" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR10.5NC-20 - 90110 V DC89201" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form AFPM27NC-10 - 11024 V DC89201-1/2" NPT
1 5 Arbeitstage 85750DIN EN 175301-803 Form ANBR43NC-20 - 9024 V DC84002" NPT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsdruckbereich(Stab) 0 - 25 Schutzklasse EN 60529 IP65 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 - 50
Betriebsdruckbereich(psi) 0 - 362 Korpus Rostfreier Stahl Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) -4 - 122
Betrieb 2/2

Technischer Support