Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8574200.8920.02400
Teilenummer
|
---|
8574200.8920.02400 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 24 V DC | 8920 | G1/2 |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 0 - 25 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruckbereich(psi) | 0 - 362 | Korpus | Rostfreier Stahl | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | -4 - 122 |
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Forcierte Hubkolbenventile, die Teilenummer ist 8574200.8920.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8574200.8920.02400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fluidtemperaturbereich(°C)
Bereich
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Funktion
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8574019.8406.23049 |
8574069.8441.02400 |
8574071.8441.02400 |
8574201.8414.23049 |
8574206.9406.23049 |
8574223.8901.11049 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8406 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 24 V DC | 8441 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 24 V DC | 8441 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NO | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8414 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | PTFE | 4.4 | NC | -20 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 9406 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 110 V AC 40/60 Hz | 8901 | G1/2 |