Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8575201.8402.02400
Teilenummer
|
---|
8575201.8402.02400 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 85750 | DIN EN 175301-803 Form A | NBR | 4.4 | NO | -20 - 90 | 24 V DC | 8402 | 1/2" NPT |
Loading...
Betriebsdruckbereich(Stab) | 0 - 25 | Schutzklasse | EN 60529 IP65 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruckbereich(psi) | 0 - 362 | Korpus | Rostfreier Stahl | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | -4 - 122 |
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Forcierte Hubkolbenventile, die Teilenummer ist 8575201.8402.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8575201.8402.02400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8574071.8441.02400 |
8574200.8920.02400 |
8574201.8414.23049 |
8575203.8922.40049 |
8575225.8920.02400 |
8575306.8920.23049 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bereich | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 2.2 | NC | - | 24 V DC | 8441 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NC | - | 24 V DC | 8920 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85740 | DIN EN 175301-803 | NBR | 4.4 | NO | - | 230 V AC 40/60 Hz | 8414 | G1/2 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85750 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 4.4 | NC | -10 - 110 | 400 V AC 40/60 Hz | 8922 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85750 | DIN EN 175301-803 Form A | FPM | 4.4 | NC | -10 - 110 | 24 V DC | 8920 | 1/2" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 85750 | DIN EN 175301-803 Form A | PTFE | 7 | NC | -20 - 110 | 230 V AC 40/60 Hz | 8920 | 3/4" NPT |