Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8450500.0000.00000
Teilenummer
|
---|
8450500.0000.00000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 0 - 7 | Messing | 84500 | -10 - 60 | 23 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/4 |
Loading...
Sitzdichtung | PTFE | Korpus | Messing | Funktion | NC |
---|---|---|---|---|---|
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schrägsitzventile aus Messing, die Teilenummer ist 8450500.0000.00000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8450500.0000.00000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Werkstoffe
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Gewindeausführung
Elastomere
Fluidtemperaturbereich(°C)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8218500.0000.00000 |
8218600.0000.00000 |
8218700.0000.00000 |
8450600.0000.00000 |
8450700.0000.00000 |
8472200.0000.00000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Gewindeausführung | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7 | 0 - 7 | - | 82180 | -10 - 180 | 23 | - | - | -10 - 180 | G1-1/4 | ||
352.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.5 | 0 - 4.5 | - | 82180 | -10 - 180 | 30 | - | - | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
413.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 0 - 3 | - | 82180 | -10 - 180 | 37 | - | - | -10 - 180 | G2 | ||
321.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.5 | 0 - 4.5 | Messing | 84500 | -10 - 60 | 30 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G1-1/2 | ||
378.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 0 - 3 | Messing | 84500 | -10 - 60 | 37 | BSPP | PTFE | -10 - 180 | G2 | ||
176.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 0 - 16 | - | 84720 | -10 - 60 | 4.8 | - | - | -10 - 180 | G1/2 |