Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC138X
Teilenummer
|
---|
AC138X |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP65 | 422 Fail Freeze | -20 - 70 | - | DIN 43 650 Form A | Zink | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregelventile, die Teilenummer ist AC138X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC138X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(psi)
Ausgangssignal
Elastomere
Fluidtemperaturbereich(°C)
beglaubigt
Betrieb
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
490100R |
492100R |
AC0100 |
EX14001BK4EE1 |
EX14001PK4EE1 |
VP1001BJ100A00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zink | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
869.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zink | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | IP65 | 422 Fail Freeze | -20 - 70 | 3 - 15 | DIN 43 650 Form A | Zink | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
1,010.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP66 | 140 Failsafe | -40 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | IP66 | 140 Failsafe | -40 - 85 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
857.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | - | VP10 | -40 - 85 | - | - | - | - | -4 - 160 | - | - | - | - | G1/4 |