Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VP5110BJ411H00
Teilenummer
|
---|
VP5110BJ411H00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | 0 - 50 | - | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckregelventile, die Teilenummer ist VP5110BJ411H00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP5110BJ411H00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(psi)
Ausgangssignal
beglaubigt
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
492100R |
AC0100 |
AC138X |
EX14001BK4EE1 |
EX14001PK4EE1 |
VP5110PX111H00 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP65 | 100X | -40 - 85 | 3 - 15 | - | Zink | - | - | - | - | ATEX | - | G1/4 | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | IP65 | 422 Fail Freeze | -20 - 70 | 3 - 15 | DIN 43 650 Form A | Zink | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP65 | 422 Fail Freeze | -20 - 70 | - | DIN 43 650 Form A | Zink | - | -4 - 158 | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
1,010.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.2 - 1 | IP66 | 140 Failsafe | -40 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | auf Anfrage | - | - | IP66 | 140 Failsafe | -40 - 85 | 3 - 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4" NPT | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | 0 - 150 | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | 0 - 50 | - | 2/3 | Verteiler |