Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP5002SBJ111H00 |
VP5002SBJ411H00 |
VP5006SBJ111H00 |
VP5006SBJ411H00 |
VP5010SBJ111H00 |
VP5010SBJ411H00 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 | ||
1 | auf Anfrage | 12 | - | IP65 | VP50S | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | - | - | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
Betriebsdruckbereich(psi)
Ausgangssignal
Fluidtemperaturbereich(°C)
beglaubigt
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften