Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP5110BJ111H00 |
VP5110BJ411H00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Betriebsdruckbereich (psi) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Ausgangssignal | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Elastomere | Fluidtemperaturbereich (°C) | beglaubigt | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | 0 - 50 | - | 2/3 | G1/4 | ||
808.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 - 10 | NEMA 4 | VP51 | 0 - 50 | - | M12 x 1 5-polig | Zink-Hochdruckguss | - | 32 - 122 | Nitrilkautschuk | 0 - 50 | - | 2/3 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Betriebsdruckbereich(psi)
Ausgangssignal
beglaubigt
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften