Presse-Sicherheitsventile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2492806305202400
2492850305202400
2492932305202400
2492982305202400
2493032020002400
2493105080002400
2493105080023050
2493130080002400
2493130080002450
2493130080011050
2493130080023050
2493230080002400
2493230080002450
2493230080011050
2493230080023050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsdruckbereich
(Stab)
Schutzklasse Betriebstemperaturbereich
(°C)
Betriebsdruckbereich
(psi)
Gewindeausführung Funktion Spannung Spulencode Betrieb Anschlussgröße

903.75 €

1 5 Arbeitstage 3 - 10--10 - 6043 - 145--24 V DC63052/3G1/4

1,223.33 €

1 5 Arbeitstage --2 - 50---24 V DC30522/5G1/4

1,578.99 €

1 5 Arbeitstage 2 - 10--10 - 6029 - 145--24 V DC30522/3G1/2

2,067.99 €

1 5 Arbeitstage 3 - 10IP65-43 - 145--24 V DC30522/3G1/2

1,886.35 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 6029 - 116--24 V DC02002/3G3/4

4,255.08 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 6029 - 116--24 V DC08002/3G1

4,255.08 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 6029 - 116--230 V AC08002/3G1

4,069.68 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC24 V DC-2 x 3/2G1-1/2

4,069.68 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC24 V AC-2 x 3/2G1-1/2

4,069.68 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC110 V AC-2 x 3/2G1-1/2

4,069.68 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC230 V AC-2 x 3/2G1-1/2

4,813.45 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC24 V DC08002 x 3/2G2

4,813.45 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC24 V AC08002 x 2/2G2

4,813.45 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC110 V AC-2 x 3/2G2

4,813.45 €

1 5 Arbeitstage 2 - 8--10 - 60-BSPPNC230 V AC08002 x 3/2G2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mittel Druckluft Werkstoffe Aluminium Bereich XSz
Korpus Aluminium Elastomere Polyurethan

Technischer Support