Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
880600000000000
Teilenummer
|
---|
880600000000000 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Gewindeausführung | Fluidtemperaturbereich (°C) | Druckbereich (Stab) | beglaubigt | Betrieb | Überdruck (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | BSPP | -10 - 80 | 1 - 30 | - | Membran | 80 | G1/4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter, die Teilenummer ist 880600000000000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 880600000000000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruckbereich(Stab)
beglaubigt
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Gewindeausführung
Fluidtemperaturbereich(°C)
Druckbereich(Stab)
Betrieb
Überdruck(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1801715000000000 |
1811505000000000 |
1811605000000000 |
880620000000000 |
881100000000000 |
881200000000000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Gewindeausführung | Fluidtemperaturbereich (°C) | Druckbereich (Stab) | beglaubigt | Betrieb | Überdruck (Stab) | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | M20 x 1.5 | - | -10 - 100 | 1 - 16 | - | - | 50 | G1/2 | ||
574.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 6 | - | - | 20 | G1/4 | ||
568.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 20D | -25 - 80 | Drüse S. 13.5 | - | -10 - 100 | 0.5 - 10 | - | - | 20 | G1/4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | NPT | -10 - 80 | 1 - 30 | - | Membran | 80 | 1/4" NPTF | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | 0 - 80 | -1 - 0 | - | Membran | 80 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | IP65 | 18D | -10 - 80 | DIN EN 175301-803 Form A | - | -10 - 80 | 0.2 - 2 | - | Membran | 80 | - |