Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Standard | Fluidtemperaturbereich (°C) | Druckbereich (Stab) | Spannung | Überdruck (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 51D | 0 - 50 | M12 x 1 4-polig | - | 32 - 122 | - | 0 - 50 | - | - | 15 | G1/8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 51D | 0 - 50 | M12 x 1 4-polig | - | 32 - 122 | - | 0 - 50 | - | - | 15 | G1/8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 51D | 0 - 50 | M12 x 1 4-polig | - | 32 - 122 | - | 0 - 50 | - | - | 3 | G1/8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 51D | 0 - 50 | M12 x 1 4-polig | - | 32 - 122 | - | 0 - 50 | - | - | 3 | G1/8 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 10 | 10 - 32 V DC | 40 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 10 | 10 - 32 V DC | 40 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 16 | 10 - 32 V DC | 30 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | - | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 16 | 10 - 32 V DC | 30 | - | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 16 | 10 - 32 V DC | 30 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 16 | 10 - 32 V DC | 30 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 40 | 10 - 32 V DC | 100 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 40 | 10 - 32 V DC | 100 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 40 | 10 - 32 V DC | 100 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 100 | 10 - 32 V DC | 200 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 100 | 10 - 32 V DC | 200 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 160 | 10 - 32 V DC | 300 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 250 | 10 - 32 V DC | 500 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 250 | 10 - 32 V DC | 500 | G1/4 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 33D | -10 - 60 | M12-Steckverbinder | BSPP | - | DIN 40050 | -10 - 80 | 0 - 400 | 10 - 32 V DC | 750 | G1/4 |
Loading...
Schutzklasse | IP65 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Standard
Fluidtemperaturbereich(°C)
Druckbereich(Stab)
Spannung
Überdruck(Stab)
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften