Hersteller-Teilenummer: C02250406
Marke: NORGREN
Preis: 2.13 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
Betriebsdruckbereich: -0.9 - 10 Stab
O/D Rohrlänge: 4 mm
Korpus: Kunststoff PBT
Gewindeausführung: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C02250406
Teilenummer
|
---|
C02250406 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebstemperatur (°C) | Betriebsdruckbereich (Stab) | O/D Rohrlänge (mm) | Korpus | Gewindeausführung | Serie | Faden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbinder / Pneufit C, C0225□□□ / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist C02250406.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C02250406.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindeausführung
Betriebsdruckbereich(Stab)
O/D Rohrlänge(mm)
Korpus
Serie
Faden
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C02250405 |
C02250418 |
C02250428 |
C02250438 |
C02250605 |
C02250606 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebstemperatur (°C) | Betriebsdruckbereich (Stab) | O/D Rohrlänge (mm) | Korpus | Gewindeausführung | Serie | Faden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | M5 | ||
1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | G1/8 | ||
1.62 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | G1/4 | ||
2.03 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 4 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | G3/8 | ||
2.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | M5 | ||
2.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 0 - 60 | -0.9 - 10 | 6 | Kunststoff PBT | - | Pneufit C | M6 |