Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F64C-3GD-AD0 |
F64C-4GD-AD0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Filterelement | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Verbund | Zinklegierung | 28 | Aluminium | 17 | -4 - 149 | Olympia Plus | Automatische Entleerung | Nitrilkautschuk | - | G3/8 | ||
364.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | F64C | -20 - 65 | 246 | Verbund | Zinklegierung | 28 | Aluminium | 17 | -4 - 149 | Olympia Plus | Automatische Entleerung | Nitrilkautschuk | - | G3/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Maximaler Betriebsdruck(psi)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Maximaler Einlassdruck(psi)
Filterelement
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Serie
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften