Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B38-200-B1KA |
B38-200-B2KA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|
344.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4" PTF | ||
344.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4" NPT |
Loading...
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab) | 0.25 - 7 | Motorhaube | Aluminium | Bereich | B38 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -40 - 80 | Maximaler Einlassdruck(psi) | 290 | Durchfluss(scfm) | 17 |
Filterelement | Gesintertes Polypropylen | Korpus | Aluminium | Durchfluss(dm3/(s.bar)) | 8 |
Schale | Aluminium | Maximaler Einlassdruck(Stab) | 31 | Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit) | -40 - 175 |
Elastomere | Nitrilkautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften