Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B64G-2GK-AD3-RMN
Teilenummer
|
---|
B64G-2GK-AD3-RMN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Einstellbereich des Ausgangsdrucks (Stab) | Motorhaube | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Filterelement | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Druckbereich (Stab) | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 10 | Aluminium | B64G | -20 - 80 | 246 | Gesinterter Kunststoff | Zinklegierung | 30 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | Automatische Entleerung | Polyurethan | - | G1/4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Filter / Regler, die Teilenummer ist B64G-2GK-AD3-RMN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B64G-2GK-AD3-RMN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Druckbereich(Stab)
Einstellbereich des Ausgangsdrucks(Stab)
Motorhaube
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Maximaler Einlassdruck(psi)
Filterelement
Korpus
Durchfluss(dm3/(s.bar))
Schale
Maximaler Einlassdruck(Stab)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Serie
Ausführung mit Ablass
Elastomere
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B38-242-B2KA |
B38-244-A1KA |
B38-244-A1MA |
B64G-2GK-MD1-NFN |
B64G-2GK-MD1-RFN |
B64G-2GK-MD3-NMN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Einstellbereich des Ausgangsdrucks (Stab) | Motorhaube | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Maximaler Einlassdruck (psi) | Filterelement | Korpus | Durchfluss (dm3/(s.bar)) | Schale | Maximaler Einlassdruck (Stab) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Serie | Ausführung mit Ablass | Elastomere | Druckbereich (Stab) | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
965.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 9 | Aluminium | B38 | -40 - 80 | 290 | Gesintertes Polypropylen | Aluminium | 8 | - | 31 | -40 - 175 | - | - | Nitrilkautschuk | - | 1/4" NPTF | ||
1,043.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 9 | Aluminium | B38 | -40 - 80 | 250 | Gesintertes Polypropylen | Aluminium | 8 | - | 17 | -40 - 175 | - | - | Nitrilkautschuk | - | 1/4" NPTF | ||
1,043.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 9 | Aluminium | B38 | -40 - 80 | 250 | Gesintertes Polypropylen | Aluminium | 8 | - | 17 | -40 - 175 | - | - | Nitrilkautschuk | - | 1/4" NPTF | ||
258.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 4 | Aluminium | B64G | -20 - 80 | 246 | Gesinterter Kunststoff | Zinklegierung | 30 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | Von Hand | Polyurethan | - | G1/4 | ||
264.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 4 | Aluminium | B64G | -20 - 80 | 246 | Gesinterter Kunststoff | Zinklegierung | 30 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | Von Hand | Polyurethan | - | G1/4 | ||
230.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.3 - 10 | Aluminium | B64G | -20 - 80 | 246 | Gesinterter Kunststoff | Zinklegierung | 30 | Aluminium | 17 | -4 - 176 | Olympia Plus | Von Hand | Polyurethan | - | G1/4 |