Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V51B511A-A2000 |
V51B511A-A213J |
V51B511A-A219J |
V51B517A-A2000 |
V51B517A-A213J |
V51B517A-A219J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
159.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 | ||
118.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | - | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/4 | ||
135.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Schutzklasse
Sitzdichtung
Gewindeausführung
Funktion
Elastomere
Spannung
Spulencode
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften