Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V53D511A-A218J |
V53D517A-A218J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/2 | ||
293.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/5 | G1/2 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Gewindeausführung
Funktion
Elastomere
Spulencode
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften