Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V53D417A-A213J
Teilenummer
|
---|
V53D417A-A213J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/3 | G1/2 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Ventile - Magnetventil, die Teilenummer ist V53D417A-A213J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V53D417A-A213J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Schutzklasse
Sitzdichtung
Gewindeausführung
Elastomere
Spulencode
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Funktion
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
V53D417A-A218J |
V53D417A-A219J |
V53D511A-A213J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
305.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | - | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz, 4/2,5 VA | - | 2/3 | G1/2 | ||
296.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz, 6/5 VA | - | 2/3 | G1/2 | ||
327.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 - 8 | - | - | V50 - 53 | -5 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium-Druckguss | - | 23 - 122 | - | - | 24 V DC, 2 W | - | 2/5 | G1/2 |