Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V60A413A-A218J |
V60A413A-A318J |
V60A423A-A218J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | - | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
82.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | - | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Sitzdichtung
Gewindeausführung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Spulencode
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Funktion
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften