Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V60A711A-A318J
Teilenummer
|
---|
V60A711A-A318J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | COE | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Inline-Ventile - Magnetventil, die Teilenummer ist V60A711A-A318J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V60A711A-A318J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Sitzdichtung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Spulencode
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Korpus
Gewindeausführung
Funktion
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2221006000000000 |
2221008000000000 |
2221010000000000 |
V60A711A-A319J |
V60A811A-A2000 |
V60A811A-A313J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
197.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
175.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | COE | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 3/5 | G1/8 | ||
147.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | - | - | COP | - | - | - | 3/5 | G1/8 | ||
175.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 - 10 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | COP | - | 24 V DC | - | 3/5 | G1/8 |