Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
V60A411A-A3000 |
V60A411A-A313J |
V60A411A-A318J |
V60A411A-A319J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Werkstoffe | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Sitzdichtung | Korpus | Gewindeausführung | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Funktion | Elastomere | Spannung | Spulencode | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | - | - | Aluminium | BSPP | - | NC | - | - | - | 2/3 | G1/8 | ||
117.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | NC | - | 24 V DC | - | 2/3 | G1/8 | ||
117.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | NC | - | 110/120 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 | ||
117.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1.5 - 8 | - | - | V60 - 63 | -10 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | Aluminium | BSPP | - | NC | - | 220/240 V AC 50/60 Hz | - | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Sitzdichtung
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Elastomere
Spannung
Spulencode
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Gewindeausführung
Funktion
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften