Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7032731020102400
Teilenummer
|
---|
7032731020102400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,126.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 14 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerventile, die Teilenummer ist 7032731020102400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7032731020102400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Fluidtemperaturbereich(°C)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Korpus
Funktion
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7030117020102400 |
7030118020002400 |
7030128000000000 |
DM/49/MAZ12J/T2 |
DM/49/MAZ12J/T5 |
DM/49/MAZ13J/T2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
899.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | -1 - 6 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
533.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | - | - | - | 2/2 | - | ||
299.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
695.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 12 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
371.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 |