Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
V04A386L-B623A
Teilenummer
|
---|
V04A386L-B623A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30mm Industrieller Standard | - | NO | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerventile, die Teilenummer ist V04A386L-B623A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer V04A386L-B623A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
7030117020102400 |
7030118020002400 |
7030128000000000 |
V04A386L-B624A |
V04A386L-B628A |
V04A386L-B629A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1 - 16 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
899.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | -1 - 6 | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | NC | - | 24 V DC | 2/2 | G1/2 | ||
533.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 70300 | 10 - 60 | - | Aluminium | - | - | - | 2/2 | - | ||
155.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30mm Industrieller Standard | - | NO | -20 - 50 | 24 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30mm Industrieller Standard | - | NO | -20 - 50 | 110/120 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
155.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | V04 | -20 - 50 | 30mm Industrieller Standard | - | NO | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 |