Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DM/49/MAZ19J/T2 |
DM/49/MAZ19J/T4 |
DM/49/MDZ89J/T2 |
DM/49/MDZ89J/T3 |
DM/49/MDZ89J/T4 |
DM/49/MDZ89J/T5 |
DM/49/MDZ89J/T6 |
M/49/MAZ19J |
M/49/MDZ89J |
M/49/MDZ/89J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
611.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
924.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,226.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
1,743.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,333.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
2,474.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
148.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
125.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 | ||
132.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 220/240 V AC 50/60 Hz | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften