Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DM/49/MAZ13J/T2 |
DM/49/MAZ13J/T3 |
DM/49/MAZ13J/T4 |
DM/49/MAZ13J/T5 |
DM/49/MAZ13J/T6 |
DM/49/MDZ83J/T2 |
DM/49/MDZ83J/T3 |
DM/49/MDZ83J/T4 |
DM/49/MDZ83J/T5 |
DM/49/MDZ83J/T6 |
M/49/MAZ13J |
M/49/MDZ83J |
M/49/MDZ/83J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | Elektrischer Anschluss | Korpus | Funktion | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Betrieb | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
417.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
708.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
863.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,044.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
371.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
531.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
708.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
863.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
1,044.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
141.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
148.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 | ||
129.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 - 10 | IP65 | M/49 | -20 - 50 | 22 mm Industriestandard | - | NC | -20 - 50 | 24 V DC | 2/3 | G1/8 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Korpus
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
Elektrischer Anschluss
Funktion
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Betrieb
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften