Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8296400.8176.02400
Teilenummer
|
---|
8296400.8176.02400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8176 | G1 |
Loading...
Sitzdichtung | TPE | Korpus | Aluminium | Funktion | NC |
---|---|---|---|---|---|
Betrieb | 2/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Staubfilterventile, die Teilenummer ist 8296400.8176.02400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8296400.8176.02400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(Stab)
Betriebsdruckbereich(Stab)
Schutzklasse
Bereich
Betriebstemperaturbereich(°C)
kV Wert Durchfluss(m3/h)
Betriebstemperaturbereich(Fahrenheit)
Fluidtemperaturbereich(°C)
Spannung
Spulencode
Anschlussgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8296300.8171.02400 |
8296300.8171.02450 |
8296300.8171.11050 |
8296400.8176.23050 |
8296400.8821.02400 |
8296454.8171.02400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Maximaler Betriebsdruck (Stab) | Betriebsdruckbereich (Stab) | Schutzklasse | Bereich | Betriebstemperaturbereich (°C) | kV Wert Durchfluss (m3/h) | Betriebstemperaturbereich (Fahrenheit) | Fluidtemperaturbereich (°C) | Spannung | Spulencode | Anschlussgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
107.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 18 | -4 - 185 | -20 - 85 | 110 V AC 50 Hz | 8171 | G3/4 | ||
116.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 230 V AC 50 Hz | 8176 | G1 | ||
382.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 55 | 24 V DC | 8821 | G1 | ||
105.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 0.4 - 8 | EN 60529 IP65 | 82960 | -20 - 85 | 22 | -4 - 185 | -20 - 85 | 24 V DC | 8171 | G1 |