Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
303.2-45-M4-25-SW-G |
303.2-45-M4-32-SW-G |
303.2-45-M5-16-SW-G |
303.2-45-M5-20-SW-G |
303.2-45-M6-16-SW-G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | Farbauslösetaste | Grifflänge l1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 35 | 3.5 | G | 45 | 38.0 | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 35 | 3.5 | G | 45 | 38.0 | |
9.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 35 | 3.5 | G | 45 | 38.0 | |
9.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 35 | 3.5 | G | 45 | 38.0 | |
9.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 35 | 3.5 | G | 45 | 38.0 |
Loading...
Farbe Griff | SW |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
h1
h2
h3
h4
Farbauslösetaste
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften