Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
303.2-78-M8-63-SW-O
Farbe Griff | SW |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / GN 303.2 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, die Teilenummer ist 303.2-78-M8-63-SW-O.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303.2-78-M8-63-SW-O.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
h1
h2
h3
h4
Farbauslösetaste
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
303.2-30-M4-16-SW-G |
303.2-30-M4-16-SW-O |
303.2-30-M4-16-SW-S |
303.2-78-M8-63-SW-S |
303.2-78-M8-80-SW-G |
303.2-78-M8-80-SW-O |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | Farbauslösetaste | Grifflänge l1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | G | 30 | 25.0 | |
9.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | O | 30 | 25.0 | |
9.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | S | 30 | 27.0 | |
13.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | S | 78 | 134.0 | |
14.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | G | 78 | 138.0 | |
14.28 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | O | 78 | 138.0 |