Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
303.2-78-M10-32-SW-G
Farbe Griff | SW |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmhebel / GN 303.2 / Stahl, Zink-Druckguss / ausrasten durch ziehen / Gewindebolzen, die Teilenummer ist 303.2-78-M10-32-SW-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303.2-78-M10-32-SW-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
h1
h2
h3
h4
Farbauslösetaste
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
303.2-30-M4-16-SW-G |
303.2-30-M4-16-SW-O |
303.2-30-M4-16-SW-S |
303.2-78-M10-32-SW-O |
303.2-78-M10-32-SW-S |
303.2-78-M10-40-SW-G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | Farbauslösetaste | Grifflänge l1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | G | 30 | 25.0 | |
10.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | O | 30 | 25.0 | |
10.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | S | 30 | 27.0 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | O | 78 | 128.0 | |
13.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | S | 78 | 129.0 | |
14.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 21 | 37.5 | 8 | 55 | 4 | G | 78 | 132.0 |