Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
300.1-45-M5-CR
RoHS | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Handhebel, Zinkdruckguss, Buchse, Edelstahl, die Teilenummer ist 300.1-45-M5-CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 300.1-45-M5-CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
300.1-108-M16-CR |
300.1-22-M3-CR |
300.1-22-M3-OS |
300.1-45-M6-CR |
300.1-63-B8-CR |
300.1-63-M6-CR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bohrung d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | Grifflänge l1 | Farbe | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.26 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | 108 | CR | 282.0 | |
14.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | CR | 13.0 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | OS | 13.0 | |
17.44 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 34 | 3.5 | 8 | 45 | CR | 34.0 | |
22.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | B 8 | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 11 | 63 | CR | 73.0 | |
22.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 13.5 | 17.5 | 31 | 6.5 | 45 | 4 | 11 | 63 | CR | 76.0 |