Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
300.1-78-B10-CR |
300.1-78-M8-CR |
300.1-78-M10-CR |
300.1-78-M12-CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | Grifflänge l1 | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | B 10 | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | 78 | CR | 123.0 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | 78 | CR | 123.0 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | 78 | CR | 123.0 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 16 | 21 | 36 | 8 | 54 | 4 | 14 | 78 | CR | 123.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften