Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
300.1-22-M3-RS |
300.1-22-M4-RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | Grifflänge l1 | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | RS | 13.0 | |
7.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | 22 | RS | 13.0 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften