Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
187.5-40-48-A-NI
Teilenummer
|
---|
187.5-40-48-A-NI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | w | Anzahl der Zähne z | Typ | t2 | l1 | d6 | l6 | h3 | l3 | h5 | d8 | t1 | k | s1 | b | d1 | m2 | m1 | l4 | l2 | l5 | h4 | Gewicht (g) | d7 | s2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | - | 12 | 24 | 1 | 48 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 31.5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | 32 | - | - | 206.0 | - | 14 |
Loading...
RoHS | Ja | Werkstoff | NI. Edelstahl-Feinguss |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Verschlussplatten, die Teilenummer ist 187.5-40-48-A-NI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 187.5-40-48-A-NI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d5
t2
d6
l6
l3
h5
d8
t1
k
b
m2
m1
l4
l5
h4
d7
d2
d3
d4
h1
h2
w
Anzahl der Zähne z
Typ
l1
h3
s1
d1
l2
Gewicht(g)
s2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
187.5-27-48-DH-NI |
187.5-27-48-E-NI |
187.5-27-60-A-NI |
187.5-40-48-B-NI |
187.5-40-48-C-NI |
187.5-40-48-DH-NI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | w | Anzahl der Zähne z | Typ | t2 | l1 | d6 | l6 | h3 | l3 | h5 | d8 | t1 | k | s1 | b | d1 | m2 | m1 | l4 | l2 | l5 | h4 | Gewicht (g) | d7 | s2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 21 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 46 | 27 | - | 32 | - | - | - | 20 | 52.0 | 5.3 | 12 | |
11.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | - | - | - | 8 | 16 | 0.8 | 48 | E. Platte (zum Anschweißen) | - | - | - | - | 3 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - | 27 | 17 | - | - | - | - | - | 24.0 | - | 12 | |
17.60 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 9 | 18 | 13 | - | 8 | 16 | 0.8 | 60 | A. Bolzen ohne Gewinde (zum Anschweißen) | - | 21 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 14 | - | 27 | - | - | - | 20 | - | - | 57.0 | - | 12 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | 20 | M 12 | 12 | 24 | 1 | 48 | B. Bolzen mit Innengewinde | - | 31.5 | - | - | 4 | 63 | - | - | 18 | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 186.0 | - | 14 | |
44.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | 27 | - | - | 12 | 24 | 1 | 48 | C. Bolzen mit Außengewinde | 26 | - | M 16 | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | 31 | - | 32 | - | 181.0 | - | 14 | |
34.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 11 | - | - | - | 12 | 24 | 1 | 48 | DH. Befestigungsflansch. horizontal | - | - | - | 30.5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 70 | 40 | - | 48 | - | - | - | 30 | 140.0 | 8.5 | 14 |