Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Grifflänge l1 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 106.0 | |
63.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 107.0 | |
64.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 108.0 | |
64.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 5.0 | |
65.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
63.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
63.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
64.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 115.0 | |
64.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 118.0 | |
65.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 150.0 | |
70.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 193.0 | |
71.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 199.0 | |
71.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 198.0 | |
72.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 205.0 | |
73.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 202.0 | |
71.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 206.0 | |
71.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 290.0 | |
72.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 212.0 | |
73.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 22 | 22.8 | 24 | 51.3 | 18.5 | 71.3 | 3 | 78 | 207.0 |
Loading...
RoHS | Ja | Material (Dichtungsring) | H. H-NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften