Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
305-78-M8-16-PL-H
RoHS | Ja | Material (Dichtungsring) | H. H-NBR |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Edelstahl-Handhebel, Gewindestift, die Teilenummer ist 305-78-M8-16-PL-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 305-78-M8-16-PL-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
305-63-M6-25-PL-H |
305-63-M6-32-PL-H |
305-63-M8-12-PL-H |
305-78-M8-20-PL-H |
305-78-M8-25-PL-H |
305-78-M8-32-PL-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Grifflänge l1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 5.0 | |
62.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 14.8 | 19 | 43.8 | 16.3 | 60.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
60.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 19 | 45.8 | 18.3 | 62.1 | 2.5 | 63 | 113.0 | |
67.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 198.0 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 205.0 | |
69.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 18 | 18.8 | 24 | 49.3 | 16.5 | 69.3 | 3 | 78 | 202.0 |