Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
302.1-22-M5-32-RS
Sie befinden sich auf der Seite für Flache verstellbare Handhebel, Zinkdruckguss, Gewindebolzen Edelstahl (GN302.1) , die Teilenummer ist 302.1-22-M5-32-RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 302.1-22-M5-32-RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Grifflänge l1
RoHS
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
302-22-M3-10-SW |
302-22-M3-12-OS |
302-22-M3-12-RS |
302.1-22-M5-32-SR |
302.1-22-M5-32-SW |
302.1-30-M5-25-SW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Grifflänge l1 | RoHS | Farbe | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SW | 13.0 | |
5.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | OS | 13.0 | |
5.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | RS | 13.0 | |
8.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | Ja | SR | 18.0 | |
8.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | Ja | SW | 18.0 | |
14.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 22 | 3.5 | 30 | Ja | SW | 29.0 |