Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
302.1-22-M4-32-SW |
302.1-22-M5-20-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Grifflänge l1 | RoHS | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | Ja | SW | 17.0 | |
8.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | Ja | SW | 17.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Grifflänge l1
RoHS
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften