Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
302-22-M4-16-SR |
302-22-M4-20-SR |
302-22-M4-25-SR |
302-22-M5-12-SR |
302-22-M5-16-SR |
302.1-22-M3-8-SR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | Grifflänge l1 | RoHS | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SR | 14.0 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SR | 14.0 | |
5.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SR | 14.0 | |
5.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SR | 14.0 | |
5.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | - | SR | 14.0 | |
8.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 16.5 | 3 | 22 | Ja | SR | 14.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
RoHS
d3
d4
h1
h2
h3
h4
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften