Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
300-30-B6-CR |
300-30-M6-CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | s | Grifflänge l1 | Farbe | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | - | 30 | CR | 29.0 | |
12.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | - | 30 | CR | 29.0 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften