Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
300.2-30-M5-RH
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Handhebel, Zinkdruckguss, Buchsenstahl, die Teilenummer ist 300.2-30-M5-RH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 300.2-30-M5-RH.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s
d3
d4
h1
h2
h3
h4
d
Grifflänge l1
Farbe
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
300-108-M14-CR |
300-108-M16-CR |
300-22-B4-CR |
300.2-30-M5-RS |
300.2-30-M5-SR |
300.2-30-M5-SW |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | s | Grifflänge l1 | Farbe | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | 108 | CR | 298.0 | |
34.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 23 | 30 | 50.5 | 12 | 75 | 5 | 22 | - | 108 | CR | 287.0 | |
12.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 8 | 10.5 | 18.5 | 2 | 23 | 3 | 5 | - | 22 | CR | 12.0 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | - | 30 | RS | 29.0 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | - | 30 | SR | 29.0 | |
5.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | 24.5 | 4 | 31 | 3.5 | 8 | - | 30 | SW | 29.0 |