Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
303.2-78-M8-SW-S
Farbe Griff | SW |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbarer Handhebel mit Entriegelungsknopf, Zinkdruckguss, Buchse Stahl zi, die Teilenummer ist 303.2-78-M8-SW-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 303.2-78-M8-SW-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d2
d3
h1
h2
h3
h4
d
Farbauslösetaste
Grifflänge l1
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
303.2-30-M4-SW-G |
303.2-30-M4-SW-O |
303.2-30-M4-SW-S |
303.2-30-M5-SW-G |
303.2-30-M5-SW-O |
303.2-30-M5-SW-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | d | Farbauslösetaste | Grifflänge l1 | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | G | 30 | 24.0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | O | 30 | 24.0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | S | 30 | 26.0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | G | 30 | 23.0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | O | 30 | 23.0 | |
8.96 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 13 | 26.5 | 4 | 31 | 3.5 | 9 | S | 30 | 25.0 |